AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv

Produktdetaljer

Bruttovægt 16 Kilogram
Nettovægt 16 Kilogram
Volume 50.04 Liter
EAN nr. 5702421808252

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Silver
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastningsregulator
Husets materiale Stål, mat. nr. 1,0338, zinkbelagt og gult forkromet
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.2 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.15 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 1.2 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.15 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality