AFD, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gul

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80 cm2 gul

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.086 Kilogram
Nettovægt 6.497 Kilogram
Volume 25.668 Liter
EAN nr. 5702421808177

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFD PB25 0,5-3 80 cm2 gul
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Gul
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 3 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 3 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.5 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality