AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Sort

003G1000

AFD PB25 8-16 32 cm2 sort

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.649 Kilogram
Nettovægt 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
EAN nr. 5702421808146

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 32 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFD PB25 8-16 32 cm2 sort
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Husets materiale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 8 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 8 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type AFD

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality