Reservedel

003F0071

Type: Reservedel, Stempelsæt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.24 Kilogram
Nettovægt 0.217 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN nr. 5702422015765

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendes til produkt WVFX 32
WVFX 40
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kv-værdi [m³/h] 11 m³/h
Kølemidler R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
Medie Ferskvand
Neutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
MWP (kølemiddel) [bar] 24.1 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water valves spare parts
Produktnavn Stempelsæt
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 17 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 4 bar
SCIP-dossier nr. 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
SCIP-dossier produktnavn WV Spare Part
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutning str. (kølemiddel) 1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel) SAE flare
Tilslutningstype G
Type Spare part
Typebetegnelse Piston kit

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality