Reservedel

003F0070

Type: Reservedel, Bælgenhed

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.206 Kilogram
Nettovægt 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN nr. 5702422053101

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Anvendes til produkt WVFX 32
WVFX 40
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
MWP (kølemiddel) [bar] 24.1 bar
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water valves spare parts
Produktnavn Bælgenhed
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 17 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 4 bar
Tilslutning str. (kølemiddel) 1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel) SAE flare
Type Spare part
Typebetegnelse Bellows unit
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality