Sammenligning (2)

Vis kun forskelle
Vis kun forskelle
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Sammenligning (2)

You can compare up to 3 products. Just click the "Add to comparison" button available on category pages, product pages, and other relevant pages.

Eksporter side
Fjern alle
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Omkonfigurér
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Omkonfigurér

Bruttovægt
  • 5.02 Kilogram
  • 6.93 Kilogram
Nettovægt
  • 4.5 Kilogram
  • 6.4 Kilogram
Volume
  • 21.569 Liter
  • 27.246 Liter
EAN nr.
  • 5702427090569 
  • 5702427090576 

Produktvisning (kontakt)
  • Global (standard) 
  • Global (standard) 
Produktgruppe
  • Frekvensomformer 
  • Frekvensomformer 
Serie
  • VLT® AutomationDrive FC 302 
  • VLT® AutomationDrive FC 302 
Nominel effekt
  • 4,0 KW 
  • 5,5 KW 
Phase
  • Trefaset 
  • Trefaset 
Netspænding
  • 380 - 500 VAC 
  • 380 - 500 VAC 
Kapsling
  • IP20 
  • IP20 
RFI-filter
  • EMC filter klasse C2/C1 (Std.) 
  • EMC filter klasse C2/C1 (Std.) 
Bremse - Sikker standsning
  • Uden bremsechopper 
  • Uden bremsechopper 
LCP
  • Uden betjeningspanel 
  • Uden betjeningspanel 
Coating af PCB
  • Standard lakering 3C2 
  • Standard lakering 3C2 
Forsyningsnet option
  • Uden forsyningsnet option 
  • Uden forsyningsnet option 
Tilpasning A
  • Udslagsblanketter 
  • Udslagsblanketter 
Tilpasning B
  • Ingen tilpasning 
  • Ingen tilpasning 
Softwareversion
  • Seneste SW version 
  • Seneste SW version 
Softwaresprogpakke
  • Standard sprogpakke 
  • Standard sprogpakke 
A-option
  • Ingen fieldbus option 
  • Ingen fieldbus option 
B-option
  • Ingen I/O option 
  • Ingen I/O option 
C0-option MCO
  • Ingen MCO option 
  • Ingen MCO option 
C1-option
  • Ingen C1 option 
  • Ingen C1 option 
Software til C-option
  • Standardstyring 
  • Standardstyring 
D-option
  • Ingen ekst. 24V DC klemmer 
  • Ingen ekst. 24V DC klemmer 
Kapslingsstørrelse
  • A2 
  • A3 
Typekode del 1
  • FC-302P4K0T5E20H1XXX 
  • FC-302P5K5T5E20H1XXX 
Typekode del 2
  • XXXSXXXXAXBXCXXXXDX 
  • XXXSXXXXAXBXCXXXXDX 
Produktkatalog
  • NO VIEW 
  • NO VIEW 
Effekt 160 % (HO) [kW]
  • 5.5 
Højde [mm]
  • 268,0 
  • 268,0 
Bredde uden C-optioner [mm]
  • 90,0 
  • 130,0 
Bredde med to C-optioner [mm]
  • 150,0 
  • 190,0 
Dybde [mm]
  • 205,0 
  • 205,0 
Dybde med option A/B [mm]
  • 220,0 
  • 220,0 
kVA
  • 6.93 
  • 9.01 
Effekttab HO [W]
  • 124 
  • 187 
Effekttab HO [W]
  • 124 
  • 187 
Kontinuerlig strøm (HO) [A]
  • 10 
  • 13 
Periodisk strøm (HO) [A]
  • 16 
  • 20.8 
Kontinuerlig strøm (HO) [A]
  • 8.2 
  • 11 
Periodisk strøm (HO) [A]
  • 13.1 
  • 17.6 
Calculated Gross Weight [kg]
  • 5.346 
  • 7.406 
Calculated Net Weight [kg]
  • 4.5 
  • 6.4 
ECCN EU
  • Y901 
  • Y901 
ECCN US
  • 3A999.a 
  • 3A999.a 
Leverandør
  • Kan ikke fastslå leverandør 
  • Kan ikke fastslå leverandør 
Anbefalet fabrik
  • Kan ikke fastslå leverandør 
  • Kan ikke fastslå leverandør 
Modelkode01
  • FC-302P4K0T5E20H1XXX 
  • FC-302P5K5T5E20H1XXX 
Modelkode02
  • XXXSXXXXAXBXCXXXXDX 
  • XXXSXXXXAXBXCXXXXDX 
Recommended Plant
  • ERR01 
  • ERR01 
Ingen produkter blev tilføjet til sammenligning
Klik på "+Tilføj til sammenligningsliste" ved mindst to produkter og vis denne side igen