Danfoss Air unit w1, 225.00 m³/h
Danfoss Air unit w1, 225.00 m³/h

089F0233

VVS: 359201010

Danfoss Air-enhed w1

Produktdetaljer

Bruttovægt 45 kg
Nettovægt 45 kg
EAN nr. 5702420094403

 

Antal kanaltilslutninger 4
Beskrivelse Danfoss Air-enhed w1
Bredde [mm] 530 mm
Bypass Manual
Dybde [mm] 430 mm
Flow [m³/t] [Maks.] 225 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 50 m³/h
Flow nominelt [m³/t] 180 m³/h
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Fugtsensor Ja
Højde [mm] 1005 mm
Kanaltilslutning diameter [mm] 125 mm
Kondensrør diameter [mm] 19 mm
Monteringsversion Vægmontering
Produktgruppe Ventilationsenheder
System integration Danfoss Link™
Type Danfoss Air unit w1

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service