Danfoss Air unit a3, 500.00 m³/h
Danfoss Air unit a3, 500.00 m³/h

089F0232

VVS: 359200030

Danfoss Air-enhed a3

Produktdetaljer

Bruttovægt 81 kg
Nettovægt 81 kg
EAN nr. 5702420094397

 

Antal kanaltilslutninger 4
Beskrivelse Danfoss Air-enhed a3
Bypass Automatisk
Dybde [mm] 780 mm
Flow [m³/t] [Maks.] 500 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 50 m³/h
Flow nominelt [m³/t] 350 m³/h
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Fugtsensor Ja
Højde [mm] 600 mm
Kanaltilslutning diameter [mm] 250 mm
Kondensrør diameter [mm] 19 mm
Længde [mm] 1180 mm
Monteringsversion Loftsrum
Produktgruppe Ventilationsenheder
System integration Danfoss Link™
Type Danfoss Air unit a3

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service