Danfoss Air unit V1.25, 240.00 m³/h
Danfoss Air unit V1.25, 240.00 m³/h

089F2000

VVS: 359202010

Danfoss Air V1.25

Produktdetaljer

Bruttovægt 19.74 kg
Nettovægt 19.74 kg
EAN nr. 5702425110634

 

Antal kanaltilslutninger 4
Beskrivelse Danfoss Air V1.25
Bredde [mm] 600 mm
Bypass yes (software)
Dybde [mm] 295 mm
Flow [m³/t] [Maks.] 240 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 50 m³/h
Flow nominelt [m³/t] 126 m³/h
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Fugtsensor No
Højde [mm] 430 mm
Kanaltilslutning diameter [mm] 100 mm
Kanaltilslutning diameter alternativ [mm] 125 mm
Kondensrør diameter [mm] 15 mm
Monteringsversion Vægmontering
Produktgruppe Ventilationsenheder
System integration Stand-alone
Type Danfoss Air unit V1.25

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service