Danfoss Air Flex-slanger
Danfoss Air Flex-slanger

089F0601

VVS: 359210075

Air Flex slange, Ø75, 50 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 17.46 kg
Nettovægt 17.46 kg
EAN nr. 5702420100814

 

Beskrivelse Fleksible slanger Ø75, 50 m
Indvendig diameter [mm] 63 mm
Længde [m] 50 m
Længde [mm] 50 mm
Produktgruppe Ventilation – Air Flex
Type Danfoss Air Flex-slanger
Udvendig diameter [mm] 75 mm

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service