Rumtermostater, Basic Plus, Rumtermostat, 230 V, Vægindbygning

088U0603

Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

BasicPlus FH-CWP rumtermostat prog., 230V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.202 Kilogram
Nettovægt 0.202 Kilogram
Volume 0.598 Liter
EAN nr. 5702420083483

 

Anvendelse Programmable
Description BasicPlus FH-CWP rumtermostat prog.
Display (ja/nej) Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 230 V
Fugtsensor Nej
Grænseflader 230V fortrådet
Installation Vægindbygning
IP-beskyttelsesklasse IP30
Mulighed for gulvføler Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer til 230V actuators
Produktgruppe Room Thermostats
Produktoplysninger BasicPlus
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Basic Plus
Udgangsspænding [V] AC 230 V
Ugeprogrammering Ja
Varmereguleringstype Rumtermostat

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality