PEX-rør, 18 mm, 240 m, 6 bar

088X0957

VVS: 87411020
Dette produkt er udgået.

PEX-A-rør 18 x 2 mm, 240 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.107 Kilogram
Nettovægt 0.103 Kilogram
Volume 0.8 Liter
EAN nr. 5702425135712

 

Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PEX-A-rør 18 x 2 mm, 240 m
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [m] 240 m
Materiale PEX-A
Produktgruppe FH Pipes
Produktoplysninger FH PEXa-rør 18 x 2 mm, 240 m
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rørdiameter [mm] 18 mm
Type PEX pipes
Vægtykkelse [mm] 2 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality