AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Indvendigt gevind, Rp 1/2

003N0038

VVS: 406433004

AVDA 15 trykregulator 0,1-1,2 bar

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.176 Kg
Nettovægt 2.111 Kg
Volume 4.59 Liter
EAN nr. 5702421100011

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVDA 15 trykregulator 0,1-1,2 bar
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 7 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.2 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Indstillelig
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-værdier [m³/h] 1.9 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AVDA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Varmepresset messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58)
Ventilkegle DP-materiale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality