AVP, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A

003H6210

VVS: 406456128

AVP PN16 25/8 0,2-1,0 gevind retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.325 Kg
Nettovægt 2.102 Kg
Volume 4.516 Liter
EAN nr. 5702421537343

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN16 25/8 0,2-1,0 gevind retur
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Indstillelig
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.3
Kavitationsfaktor 25% 0.66
Kavitationsfaktor 50% 0.54
Kavitationsfaktor 75% 0.45
Kvs-værdier [m³/h] 8 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-dossier produktnavn AVP PN16 DN15-32 RETURN
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 1/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 25
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality