AVPB-F, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.08 - 1.80, 0.30 bar - 0.30 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
003H6418
AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 gevind retur
AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 gevind retur
Bruttovægt | 1.708 Kg |
Nettovægt | 1.708 Kg |
Volume | 4.609 Liter |
EAN nr. | 5702421539378 |
Bruttovægt | 1.708 Kg |
Nettovægt | 1.708 Kg |
Volume | 4.609 Liter |
EAN nr. | 5702421539378 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 gevind retur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12 bar |
dPb virtuel | 0.2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flow [m³/h] | 1.8 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.08 m³/h |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Diff.tryk og flowbegrænser |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 0.3 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Indstillingstype | FAST |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.51 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPB-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 gevind retur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12 bar |
dPb virtuel | 0.2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flow [m³/h] | 1.8 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.08 m³/h |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Diff.tryk og flowbegrænser |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 0.3 bar |
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Indstillingstype | FAST |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.51 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Differenstryksregulator |
Type | AVPB-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |