Danfoss Link™, Centrral controller, Strømforsyning: PSU, Antal radiatortermostater: 3
Danfoss Link™, Centrral controller, Strømforsyning: PSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0504

VVS: 403221600

Danfoss Link Starter Pack

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.25 kg
Nettovægt 0.25 kg
EAN nr. 5702425134654

 

Antal radiatortermostater 3 pc
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Beskrivelse Danfoss Link Starter Pack
Bredde [mm] 107 mm
Displaytype Touch skærm
Effektforbrug (standby) [W] 2 W
Forsyningsspænding [V] DC 15 V
Godkendelser Z-Wave
CE
EAC
Godkendelsesstandard CE-mærkning
Højde [mm] 25 mm
Længde [mm] 125 mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Produktgruppe Danfoss Link™
Sendefrekvens 2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz] 868.42 MHz
Software version 4.1.0 eller højere
Softwareklasse A
Stemme assistent kompatibilitet Amazon Alexa
Strømforsyning PSU
System integration Danfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Termostat IP-klasse 21
Transmission [m] [Maks.] 30 m
Trådløs standard Z-wave-
Type Centrral controller
Varmereguleringstype App modul

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality