IHPT
IHPT

003L3813

IHPT-i PN16 15/2,4 45-65 U-nut

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.4 kg
Nettovægt 1.29 kg
EAN nr. 5702421554005

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Alternativt medium 2, varmtvand Varmt brugsvand (clorine (cl) indhold maks. 200 PPM)
Antal porte 2
Beskrivelse IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-møtrik 90
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 6 bar
Flow-karakteristik Split
Flowhastighed [m3/h] 1 m³/h
Flowhastighed [m3/h] [Maks.] 1 m³/h
Flowregulering Nej
Funktion Flowkompenseret temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Følerforbindelse M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
Godkendelsesstandard WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Kapillarørslængde [m] 0.6 m
Kegle-/sædepakningsmateriale EPDM/DZR-messing CW602N
Kvs-værdier [m³/h] 2.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 120 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Temperaturregulatorer
Reaktionstid, luk [sek] 3 s
Reaktionstid, åbn [sek] 3 s
Reguleringsmembranmateriale EPDM / EPDM
Returbegrænserfunktion Nej
Standardtilslutning ISO 228/1
Temperaturføler, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm] 71 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturfølermontering Føler, varmere
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 45 °C
Temperaturregulering Ja
Tidskonstant [sek] 3 s
Tilladte medier Cirkulationsvand
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type IHPT
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, W.nr. 1.4571
Ventilsædets DP-materiale MPPE Noryl
Ventilsædets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service