Returkoblingsventiler, RLV, DN 10, Vinkelløb, Standard, Indvendigt gevind
003L0141
VVS: 403551303
Aftapningsfunktion
Aftapningsfunktion
Bruttovægt | 0.191 Kg |
Nettovægt | 0.182 Kg |
Volume | 0.208 Liter |
EAN nr. | 5702420030975 |
Bruttovægt | 0.191 Kg |
Nettovægt | 0.182 Kg |
Volume | 0.208 Liter |
EAN nr. | 5702420030975 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Aftapningsfunktion |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Vinkelløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.8 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Tilslutning til radiator | R 3/8 |
Tilslutning til system | Rp 3/8 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Aftapningsfunktion |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Vinkelløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.8 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Tilslutning til radiator | R 3/8 |
Tilslutning til system | Rp 3/8 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |