H-stykkeventiler, RLV-KS, 20, Ligeløb
003L0221
Dette produkt er udgået.
Standard H-stykke med afspærring
Standard H-stykke med afspærring
Bruttovægt | 0.342 Kg |
Nettovægt | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN nr. | 5702420035888 |
Bruttovægt | 0.342 Kg |
Nettovægt | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN nr. | 5702420035888 |
Afstand midt til midt [mm] | 50 mm |
Applikation | 2-rørsystem |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard H-stykke med afspærring |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.3 m³/h |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | H-piece valves |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV-KS, H-piece |
Tilslutning til radiator | G 3/4 A |
Tilslutning til system | G 3/4 |
Type | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | 20 |
Afstand midt til midt [mm] | 50 mm |
Applikation | 2-rørsystem |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard H-stykke med afspærring |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 1.3 m³/h |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | H-piece valves |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV-KS, H-piece |
Tilslutning til radiator | G 3/4 A |
Tilslutning til system | G 3/4 |
Type | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | 20 |