RAX-designsæt, Venstremonteret føler, RAX, RAL 9016

013G4008

VVS: 403239224

Venstresæt 9016, inkluderer RAX-føler, ventil og returkoblingsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.128 Kg
Nettovægt 1.128 Kg
Volume 1.759 Liter
EAN nr. 5702420059570

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Venstresæt 9016, inkluderer RAX-føler, ventil og returkoblingsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Farve RAL 9016
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Følerdesign RAX
Følertype Termostatføler
In scope of WEEE and contain batteries No
Indhold af sæt Ventil, føler, returkobling
Konstruktion Venstremonteret føler
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 0.34 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] 0.44 m³/h
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type RLV-X
SCIP-dossier nr. c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
SCIP-dossier produktnavn Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Tilslutningsstørrelse ind Rp 1/2
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Type RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltype RA-URX, RLV-X

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality