Kompressionsfittings til stål- og kobberrørføring, G 3/4", 16, Forniklet
013G4126
VVS: 451271056
Kompressionsfittings G¾ x 16
Kompressionsfittings G¾ x 16
Bruttovægt | 0.051 Kg |
Nettovægt | 0.05 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN nr. | 5702420033266 |
Bruttovægt | 0.051 Kg |
Nettovægt | 0.05 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN nr. | 5702420033266 |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til stål og kobber |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Kompressionsfittings G¾ x 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 16 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Til rørføringer | Stål og kobber |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til stål og kobber |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Kompressionsfittings G¾ x 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 16 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Til rørføringer | Stål og kobber |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |