Gevindnipler
Gevindnipler

003H6903

VVS: 451099908
Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.29 kg
Nettovægt 0.29 kg
EAN nr. 5702421544884

 

Beskrivelse Nippel udv. gev R3/4 PN25 DN20 (G1)
Diameter [mm] 20 mm
Emballagemængde 2
Materiale Messing CW617N
Navn på producent Danfoss
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Nipler
Tilslutningsstørrelse G 1
R 3/4
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Gevindnipler

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service