TWA-Z, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 2.80 mm, Normal lukket, 10.00 m
082F1274
VVS: 406848672
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termoaktuator, 10 m
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termoaktuator, 10 m
Bruttovægt | 0.665 Kg |
Nettovægt | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN nr. | 5702420116044 |
Bruttovægt | 0.665 Kg |
Nettovægt | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN nr. | 5702420116044 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termoaktuator, 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 10 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Z" |
Strømløs position | Normal lukket |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Z |
Vandring [mm] | 2.8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termoaktuator, 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 10 m |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-dossier produktnavn | "TWA-Z" |
Strømløs position | Normal lukket |
Styresignaltype | On/Off og PWM |
Type | TWA-Z |
Vandring [mm] | 2.8 mm |