TWA-Z, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 2.80 mm, Normal åben, 1.20 m

082F1260

VVS: 406848600

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, termoaktuator, 1,2 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.159 Kg
Nettovægt 0.159 Kg
Volume 0.475 Liter
EAN nr. 5702420115900

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, termoaktuator, 1,2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP 41
Kabellængde [m] 1.2 m
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
SCIP-dossier produktnavn "TWA-Z"
Strømløs position Normal åben
Styresignaltype On/Off og PWM
Type TWA-Z
Vandring [mm] 2.8 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality