ASV-PV 4G, DN 15, 20 kPa - 60 kPa, Indvendigt gevind, Uden isolering

003Z5541

VVS: 406853704

ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, indvendigt gevind, uden isolering, automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.896 Kilogram
Nettovægt 0.681 Kilogram
Volume 2.372 Liter
EAN nr. 5710104086200

 

Description ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, indvendigt gevind, uden isolering, automatisk indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 60 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 20 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [kPa] 30 KPa
Impulsledningslængde [m] 1.5 m
Indeholder batterier No
Isolering Uden isolering
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.6 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsposition Returrøret.
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dossier produktnavn "ASV-PV DN 15 - 50"
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 4G
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality