Central controller, Strømforsyning: PSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0286

VVS: 403221814

Danfoss Link central controller, Z-wave-

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.522 Kg
Nettovægt 0.522 Kg
Volume 1.493 Liter
EAN nr. 5702425112874

 

Antal radiatortermostater 3 stk.
Applikation Boliger (forurening klasse 2)
Bredde [mm] 107 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Link central controller
Displaytype Touch skærm
Effektforbrug (standby) [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farve Sort RAL 9005 / Hvid RAL 9016
Forsyningsspænding [V] DC 15 V
Godkendelse Z-Wave
CE
EAC
Godkendelsesstandard CE-mærkning
Højde [mm] 25 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Længde [mm] 125 mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens 2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz] 868.42 MHz
Software version 4.1.0 eller højere
Softwareklasse A
Stemme assistent kompatibilitet Amazon Alexa
Strømforsyning PSU
System integration Danfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Termostat IP-klasse 21
Transmission [m] [Maks.] 30 m
Trådløs standard Z-wave-
Type Central controller
UK RoHS compliance Out of scope
Varmereguleringstype App-modul

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality