Butterflyventiler, SBFV-WW-WG, Man. gear, Svejse
065H7611
Dette produkt er udgået.
SBFV-WW WG PN25/dp16 DN250
SBFV-WW WG PN25/dp16 DN250
Bruttovægt | 98 Kg |
Nettovægt | 67 Kg |
Volume | 270 Liter |
EAN nr. | 5702428935708 |
Bruttovægt | 98 Kg |
Nettovægt | 67 Kg |
Volume | 270 Liter |
EAN nr. | 5702428935708 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SBFV-WW WG PN25/dp16 DN250 |
Diameter [mm] | 250 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Differenstrykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 790 N-m |
Driftstype | Man. gear |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F12 |
Godkendelsesstandard |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Husets materiale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Højde til toppen af gear [mm] | 480 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | Rustfast stål + PTFE |
Kvs-værdier [m³/h] | 2100 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Medium pH [Maks.] | 9 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/grafit/rustfast stål/EPDM HT/Viton |
Svejseendemateriale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Svejse |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | SBFV-WW-WG |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildiskmateriale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Ventilhusets materiale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål X17CrNi16-2 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SBFV-WW WG PN25/dp16 DN250 |
Diameter [mm] | 250 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Differenstrykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 790 N-m |
Driftstype | Man. gear |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F12 |
Godkendelsesstandard |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Husets materiale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Højde til toppen af gear [mm] | 480 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kegle-/sædepakningsmateriale | Rustfast stål + PTFE |
Kvs-værdier [m³/h] | 2100 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Medium pH [Maks.] | 9 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpakningsmateriale | PTFE/grafit/rustfast stål/EPDM HT/Viton |
Svejseendemateriale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Svejse |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | SBFV-WW-WG |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildiskmateriale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Ventilhusets materiale | Kulstofstål EN 10028-2 P265 GH |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål X17CrNi16-2 |