Oliedyser, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Solid

030F8714

0.65GAL 80S LE

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.035 Kg
Nettovægt 0.034 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN nr. 5702425016165

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE evaluated Out of scope
CEN Nej
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [Kg/h] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.65GAL 80S LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filterstørrelse [µm] 30
Filtertype Sinter
Form Konisk
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet [kg/h] 2.67 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.65 gal/h
LE Anti dryp ventil Ja
Materialetype Messing
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-dossier produktnavn LE Nozzles 0.40-1.75 gph
Spredningsmønster Solid
spredningsmønsterafmærkning S
Spredningsvinkel [°] 80 °
Type LE
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality