Fotoenheder, LD, Følsomhed: Normal (sort), Kabellængde [mm]: 500, Standard Hus
Fotoenheder, LD, Følsomhed: Normal (sort), Kabellængde [mm]: 500, Standard Hus

057H7107

FOTOENHED TYPE LD (MULTIPAKKE 10X5 STK.)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.03 kg
Nettovægt 0.02 kg
EAN nr. 5702425157615

 

Antal pr. pakkeformat 5 pc
Beskrivelse FOTOENHED TYPE LD (MULTIPAKKE 10X5 STK.)
Følsomhed Normal (sort)
Hus Standard
Husets længde [mm] 50 mm
Kabellængde [mm] 500 mm
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Fotoenheder
Type LD

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service