VLT® AutomationDrive FC 302

Viser 1 produkt (er)

FC-302P315T5E5HL4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
315 KW
Trefaset380 - 500 VAC
IP54 Hybrid / LHD elect.
LHD W.RFI filter class A1
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3
Indgangsafbryder og sikringer
Udslagsblanketter
MCA 101 PROFIBUS DP V1
Ingen I/O option
Ingen MCO option, Standardstyring
Ingen C1 option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: E7
Vægt: ca. Kg.

FC-302P315T5E5HL4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
A-B-C Kapsling - ca. 1-2 dage fra afsendelse.
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E-F Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.

Typekode: FC-302P315T5E5HL4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX