Viser 17 produkt (er)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Den mest anvendte bus-option sikrer dig effektiv kommunikation via Profibus
.
- Understøtter alle større PLC-udbydere
- Kompatibilitet med fremtidige versioner
- Enkel installation via plug ‘n’ play
- Avancerede diagnostik- og parameterfunktioner
- Autokonfiguration af procesdata via GSD-fil
- Ikke-cyklisk parameterhåndtering med PROFIBUS DP V1, PROFIdrive eller
Danfoss FC-profilstatusmaskiner, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 og 2
.
Produktgruppe: R1

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT® Control Panel LCP 102 er et grafisk kontrolpanel med lys i det
grafiske display. Den er kompatibel med VLT® Midi Drive FC 280 og har en
quick menu for hurtig idriftsættelse. "Gem og kopier" funktion er
desuden tilgængelig i parameter indstillinger. Det grafiske display
understøtter desuden alle sprog og karaktertegn og du har mulighed for
at få online hjælp i alle funktioner.
.
Produktgruppe: R1

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Brugervenligt LCP-betjeningspanel til VLT® HVAC Basic Drive. Det velstrukturerede menusystem sikrer hurtig idriftsættelse, og
den nemme adgang til dets effektive funktioner sparer tid, energi og penge.

Vis: