Solenoid valve, EV310A, Function: NC, Flange, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Bruttovægt | 0.29 Kg |
Nettovægt | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN nr. | 5702423203659 |
Bruttovægt | 0.29 Kg |
Nettovægt | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN nr. | 5702423203659 |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Antal veje | 3/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.03 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 28 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 406 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 1 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/64 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk tilslutning | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluidagruppe | 1 |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kv-værdi [m³/h] | 0.03 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] | 42 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 609 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | FKM |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flanger Tilbehør til magnetspole Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Specif. nøgle | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Spoletype | AM |
Strømforbrug [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
Tilslutningstype | Flange |
Type | EV310A |
Typebetegnelse | EV310A 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Antal veje | 3/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.03 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 28 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 406 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 1 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/64 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk tilslutning | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluidagruppe | 1 |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kv-værdi [m³/h] | 0.03 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] | 42 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 609 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | FKM |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flanger Tilbehør til magnetspole Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Specif. nøgle | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Spoletype | AM |
Strømforbrug [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
Tilslutningstype | Flange |
Type | EV310A |
Typebetegnelse | EV310A 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |