Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1, 11.000 m³/h, FKM

032U8558

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.278 Kilogram
Nettovægt 1.216 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423140855

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms] 300 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 12.7 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 9.791 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 142 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 25 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
Husets materiale Rustfast stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Aggressivt medium
Vand ved maks. 60 °C/140 °F
Kv-værdi [m³/h] 11 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 180 psig
Maks. driftstryk [bar] 12.4 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 20 bar
Maks. prøvetryk [psig] 290 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV220B 25SS N 1F NC000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype NPT
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 25
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality