Viser 1.177 produkt (er)
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 3000-D531-A1AB06-0