Tryktransmitter, DST P92C, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tryktransmitter, DST P92C, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

078G6006

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: CAN-open, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P92C-5026-1-Z-EB-GB04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.06 kg
Nettovægt 0.05 kg
EAN nr. 5702428047074

 

+ forsyning Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 45 pc
Bitrate kBit/sek. 125 kb/s
Bristetryk [bar] 400 bar
Bristetryk [psig] 5800 psig
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 1
CAN_H (CAN +) Stift 4
CAN_L (CAN -) Stift 1
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch DT04
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Kapsling (IP) IP67
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -104 °F
Node-ID 1
Nøjagtighed TEB [-25-80 °C] ±FS 1.5 %
Nøjagtighed TEB [-40-80 °C] ±FS 2.5 %
Nøjagtighed TEB [0-80 °C] ±FS 1 %
Opstartstid [ms] 40 ms
Overtryk, maks. [bar] 80 bar
Overtryk, maks. [psig] 1160 psig
Pakkeformat Multipak
PE, hus Benyttes ikke
Produktgruppe Følere
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Ja
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle DST P92C-5026-1-Z-EB-GB04
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Relativ
Trykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 580.15 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type DST P92C
Udgang sign. CAN-open

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality