
078G6001
Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: CAN-open, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92C-5034-1-Z-EB-BD08
Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: CAN-open, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92C-5034-1-Z-EB-BD08
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.05 kg |
EAN nr. | 5702428047029 |
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.05 kg |
EAN nr. | 5702428047029 |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 45 pc |
Bitrate kBit/sek. | 125 kb/s |
Bristetryk [bar] | 2500 bar |
Bristetryk [psig] | 36259 psig |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 1 |
CAN_H (CAN +) | Stift 4 |
CAN_L (CAN -) | Stift 1 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch DT04 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Kapsling (IP) | IP67 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Nøjagtighed TEB [-25-80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nøjagtighed TEB [-40-80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nøjagtighed TEB [0-80 °C] ±FS | 1 % |
Opstartstid [ms] | 40 ms |
Overtryk, maks. [bar] | 500 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 7251 psig |
Pakkeformat | Multipak |
PE, hus | Benyttes ikke |
Produktgruppe | Følere |
Produktnavn | Tryktransmitter |
Pulsationsdæmper | Ja |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | DST P92C-5034-1-Z-EB-BD08 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Relativ |
Trykområde [bar] [Maks.] | 250 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 3625.94 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | SAE 4 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | DST P92C |
Udgang sign. | CAN-open |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 45 pc |
Bitrate kBit/sek. | 125 kb/s |
Bristetryk [bar] | 2500 bar |
Bristetryk [psig] | 36259 psig |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 1 |
CAN_H (CAN +) | Stift 4 |
CAN_L (CAN -) | Stift 1 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch DT04 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Kapsling (IP) | IP67 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Nøjagtighed TEB [-25-80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nøjagtighed TEB [-40-80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nøjagtighed TEB [0-80 °C] ±FS | 1 % |
Opstartstid [ms] | 40 ms |
Overtryk, maks. [bar] | 500 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 7251 psig |
Pakkeformat | Multipak |
PE, hus | Benyttes ikke |
Produktgruppe | Følere |
Produktnavn | Tryktransmitter |
Pulsationsdæmper | Ja |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | DST P92C-5034-1-Z-EB-BD08 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Relativ |
Trykområde [bar] [Maks.] | 250 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 3625.94 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | SAE 4 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | DST P92C |
Udgang sign. | CAN-open |