Pressure transmitter, DST P140, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

075G1061

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4-A, Specification key: DST P140-1611-A5GB04-1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.06 Kg
Nettovægt 0.055 Kg
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428679299

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 64 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
Farve på elektrisk tilslutning Black
Fejlsignalniveau 21.5
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 28 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Husmateriale 304L
Højt clip-niveau 20.5
Identisk produkt 075G4034
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702428679299
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Lavt clip-niveau 3.8
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Overtryk, maks. [bar] 16 bar
Overtryk, maks. [psi] 232 psi
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
Specif. nøgle DST P140-1611-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 4 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 58 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ISO 1179-2
Tryktilslutn. str. 1/4-A
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P140
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Væskeberørt materiale 304L/316L

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality