Pressure transmitter, DST P10B, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.00 psi
075G4153
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: CANopen, Electrical connection: M12-5 pin, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4-A
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: CANopen, Electrical connection: M12-5 pin, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4-A
Bruttovægt | 0.069 Kg |
Nettovægt | 0.057 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN nr. | 5715162468906 |
Bruttovægt | 0.069 Kg |
Nettovægt | 0.057 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN nr. | 5715162468906 |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
Bitrate kBit/sek. | 125 |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12-5 stift |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 32767 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 18841 |
Identisk produkt | 075G1194 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5715162468906 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | -8192 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Node-ID | 127 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 100 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1450 psi |
Pakkeformat | Industripakke |
PE, hus | Pin 1 |
Product Name Description | Pressure transmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 362 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 1179-2 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-A |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P10B |
Udgang sign. | CANopen |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |
X-BUS Profil | 0 - 25 bar & Celsius |
X-BUS Profil version | 1.0 |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
Bitrate kBit/sek. | 125 |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12-5 stift |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 32767 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 18841 |
Identisk produkt | 075G1194 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5715162468906 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | -8192 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Node-ID | 127 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 100 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1450 psi |
Pakkeformat | Industripakke |
PE, hus | Pin 1 |
Product Name Description | Pressure transmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 362 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 1179-2 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-A |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P10B |
Udgang sign. | CANopen |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |
X-BUS Profil | 0 - 25 bar & Celsius |
X-BUS Profil version | 1.0 |