Produktdetaljer

Bruttovægt 0.366 Kg
Nettovægt 0.3 Kg
Volume 0.546 Liter
EAN nr. 5702423059164

 

Afgangsside tilslutningstype Flange
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Antal tilgange [pc] 1 stk.
Antal udgange [stk.] 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 248 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Testventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle MBV5000-1101
Test gevindtilslutn. standard ISO 228-1
Testfunktion Separat
Testtryk Male/Female Hun
Testtryk tilslutning noter Hulstik
Testtryk tilslutning type G
Testtryktilslutning 1/4
Tryk gevindtilslutn. standard ISO 228-1
Tryk han/hun Hun
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] 120 bar
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.] 180 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality