Produktdetaljer

Bruttovægt 2.054 Kg
Nettovægt 1.95 Kg
Volume 1.069 Liter
EAN nr. 5715162474693

 

Afgangsside tilslutningstype Flange
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Antal tilgange [pc] 2 stk.
Antal udgange [stk.] 2 stk.
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess inkluderet Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 248 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Testventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Pulsationsdæmper No
Specif. nøgle MBV5000-2211S
Testfunktion Separat
Testtryk tilslutning type M
Testtryktilslutning 16 x 2
Tryk gevindtilslutn. standard ISO 228-1
Tryk han/hun Hun
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] 60 bar
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.] 60 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Yderligere information SS standard size, expander

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality