Test valve, MBV 3000
061B6100
VVS: 475175855
Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Pressure range (Pi) [bar]: 0 - 120
Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Pressure range (Pi) [bar]: 0 - 120
Bruttovægt | 0.32 Kg |
Nettovægt | 0.266 Kg |
Volume | 0.403 Liter |
EAN nr. | 5702423208340 |
Bruttovægt | 0.32 Kg |
Nettovægt | 0.266 Kg |
Volume | 0.403 Liter |
EAN nr. | 5702423208340 |
Afgangsside tilslutningsstandard | DIN 3852X |
Afgangsside tilslutningsstr. | 1/4 |
Afgangsside tilslutningstype | G |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
Antal tilgange [pc] | 1 stk. |
Antal udgange [stk.] | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MiniMess inkluderet | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Test valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Specif. nøgle | MBV 3000-11 |
Testfunktion | Separat |
Testtryk tilslutning type | M |
Testtryktilslutning | 16 x 2 |
Tryk gevindtilslutn. standard | ISO 228-1 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] | 120 bar |
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBV 3000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Afgangsside tilslutningsstandard | DIN 3852X |
Afgangsside tilslutningsstr. | 1/4 |
Afgangsside tilslutningstype | G |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
Antal tilgange [pc] | 1 stk. |
Antal udgange [stk.] | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MiniMess inkluderet | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Test valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Specif. nøgle | MBV 3000-11 |
Testfunktion | Separat |
Testtryk tilslutning type | M |
Testtryktilslutning | 16 x 2 |
Tryk gevindtilslutn. standard | ISO 228-1 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] | 120 bar |
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBV 3000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |