Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.157 Kg
Nettovægt 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN nr. 5702423163298

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Anvendes til produkt MBT 5116
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.31 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse 3 klemmer
Elektrisk tilslutning Terminal blok
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Halslængde [in] 1.97 in
Halslængde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 11.81 in
Indbygningslængde [mm] 300 mm
Kapsling (IP) IP00
Ledninger [stk.] 2 stk.
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 156
Typebetegnelse MBT 156-B01-300-0-0000
Udgang sign. Ohm