Sensor pocket, MBT 120
084Z4422
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Bruttovægt | 0.088 Kg |
Nettovægt | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN nr. | 5702423191949 |
Bruttovægt | 0.088 Kg |
Nettovægt | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN nr. | 5702423191949 |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Anvendes til produkt | MBT 5250 |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 120 |
Typebetegnelse | MBT 120-010-0100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Anvendes til produkt | MBT 5250 |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 120 |
Typebetegnelse | MBT 120-010-0100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |