Temperature sensor insert, MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.057 Kg
Nettovægt 0.055 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN nr. 5702423154890

 

Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Anvendes til produkt MBT 5252
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Halslængde [in] 1.97 in
Halslængde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 5.91 in
Indbygningslængde [mm] 150 mm
Kapsling (IP) IP00
Ledninger [stk.] 2 stk.
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Temperature sensor insert
Produktgruppe Accessories, sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 152
Typebetegnelse MBT 152-001-0150-00-0000
Udgang sign. Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality