Sensor pocket, MBT 120

084Z3124

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 80, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.103 Kg
Nettovægt 0.099 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN nr. 5702423248605

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt MBT 3560, MBT 5560
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.43 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 11 mm
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 3.15 in
Indbygningslængde [mm] 80 mm
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Proces tilslutn. type NPT
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2-14
Product Name Description Sensor pocket
Produktgruppe Accessories, sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype NPT
Type MBT 120
Typebetegnelse MBT 120-630-080-8
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality