Følerlomme, MBT 120

084Z3033

Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 50, Proces tilslutn. type: NPT, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.096 Kilogram
Nettovægt 0.092 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN nr. 5702423214426

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt MBT 3560, MBT 5560
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.433 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 11 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Proces tilslutn. type NPT
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2-14
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype NPT
Type MBT 120
Typebetegnelse MBT 120-630-050-8