Temperatursensor, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
084Z2475
Temperaturområde [°C]: -50 - 125, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti
Temperaturområde [°C]: -50 - 125, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti
Bruttovægt | 0.069 Kg |
Nettovægt | 0.065 Kg |
Volume | 0.059 Liter |
EAN nr. | 5702428991025 |
Bruttovægt | 0.069 Kg |
Nettovægt | 0.065 Kg |
Volume | 0.059 Liter |
EAN nr. | 5702428991025 |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.24 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.18 in |
Indbygningslængde [mm] | 30 mm |
Kapsling (IP) | IP54 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Tryktilslutn. std. | DIN 8906 |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-30001-030-00930 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.24 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.18 in |
Indbygningslængde [mm] | 30 mm |
Kapsling (IP) | IP54 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Tryktilslutn. std. | DIN 8906 |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-30001-030-00930 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |