Temperatursensor, DST T92C
078G7000
Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Bruttovægt | 0.05 kg |
Nettovægt | 0.05 kg |
EAN nr. | 5702428047364 |
Bruttovægt | 0.05 kg |
Nettovægt | 0.05 kg |
EAN nr. | 5702428047364 |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 28 pc |
Bitrate kBit/sek. | 125 kb/s |
CAN_H (CAN +) | Stift 4 |
CAN_L (CAN -) | Stift 5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | PBT |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Kapsling (IP) | IP67 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Pakkeformat | Multipak |
PE, hus | Pin 1 |
Produktgruppe | Følere |
Produktnavn | Temperatursensor |
Specif. nøgle | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Tryk han/hun | Han |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | DST T92C |
Udgang sign. | CAN-open |
+ forsyning | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 28 pc |
Bitrate kBit/sek. | 125 kb/s |
CAN_H (CAN +) | Stift 4 |
CAN_L (CAN -) | Stift 5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | PBT |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Kapsling (IP) | IP67 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Pakkeformat | Multipak |
PE, hus | Pin 1 |
Produktgruppe | Følere |
Produktnavn | Temperatursensor |
Specif. nøgle | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Tryk han/hun | Han |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | DST T92C |
Udgang sign. | CAN-open |