Temperature sensor, MBT 5113, 110 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
084Z7032
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Bruttovægt | 0.72 Kg |
Nettovægt | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN nr. | 5702423183425 |
Bruttovægt | 0.72 Kg |
Nettovægt | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN nr. | 5702423183425 |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 2 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Maks.] | 0.95 in |
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Min.] | 0.55 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Maks.] | 24 mm |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Min.] | 14 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 16 |
Elektrisk tilslutning | Type B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 35 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Følerelementstandard | EN 60584-2 |
Følerelementtolerance | Klasse 2 |
Følerindsats | Udskiftelig |
Halslængde [in] | 3.94 in |
Halslængde [mm] | 100 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 4.33 in |
Indbygningslængde [mm] | 110 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 3/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Termoelem. | 1 x NiCr-Ni, Type K |
Termoelem. tol. | EN 60584-2 Class 2 |
Thermoelem. konstruktionsstd. | EN 61515 |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Galvanisk isoleret med højt låg |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 800 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 1472 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
Type | MBT 5113 |
Typebetegnelse | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 2 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Maks.] | 0.95 in |
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Min.] | 0.55 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Maks.] | 24 mm |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Min.] | 14 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 16 |
Elektrisk tilslutning | Type B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 35 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Følerelementstandard | EN 60584-2 |
Følerelementtolerance | Klasse 2 |
Følerindsats | Udskiftelig |
Halslængde [in] | 3.94 in |
Halslængde [mm] | 100 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 4.33 in |
Indbygningslængde [mm] | 110 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | AISI 316 Ti |
Procestilslutning størrelse | 3/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Termoelem. | 1 x NiCr-Ni, Type K |
Termoelem. tol. | EN 60584-2 Class 2 |
Thermoelem. konstruktionsstd. | EN 61515 |
Tilslutningsmateriale | AISI 316 Ti |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Galvanisk isoleret med højt låg |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 800 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 1472 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
Type | MBT 5113 |
Typebetegnelse | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |