Temperatursensor, MBT 5111, 82 mm
Temperatursensor, MBT 5111, 82 mm

084Z6240

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.11 kg
Nettovægt 0.09 kg
EAN nr. 5702423137381

 

Antal pr. pakkeformat 25 pc
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
Følerelementstandard EN 60584-2
Følerelementtolerance Klasse 2
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 3.23 in
Indbygningslængde [mm] 82 mm
Kabel 82.68 in
Kabellængde [m] 2 m
Kabeltype PFA TC, skærmet
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Følere
Produktnavn Temperatursensor
Temperaturområde [°C] [Maks.] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Termoelem. tol. EN 60584-2 Class 2
Thermoelem. konstruktionsstd. EN 61515
Type MBT 5111
Typebetegnelse MBT5111-010-082-000-1-0210-000
Udgang sign. mV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality